Wenn Ihr Projekt ein nach oben gewundenes Gitter erfordert, das ebenso vielseitig und attraktiv wie robust und sicher ist, dann ist Modell 670 genau das Richtige für Sie. Diese Gitter bieten eine attraktive und dennoch funktionale Möglichkeit, Bereiche zu sichern, in denen der öffentliche Zugang eingeschränkt werden muss, ohne Luft, Licht oder Sicht zu blockieren. Eine breite Palette von Optionen macht diese Gitter zur idealen Wahl für den Innen- oder Außenbereich in einer Vielzahl von Einzelhandels-, Industrie- und Gewerbeumgebungen.
Flexible Vorhangauswahl zur Erfüllung der Arbeitsanforderungen
Modell 670 bietet eine Auswahl an Vorhangausführungen, um den ästhetischen und funktionalen Anforderungen nahezu jeder Umgebung gerecht zu werden. Das Modell 670 verfügt über einen Aluminiumvorhang mit optionalen feuerhemmenden Polycarbonateinsätzen. Das Standardvorhangmuster für diese Thekentür ist eine gerade Gitterkonfiguration, Sie können sich jedoch auch für ein versetztes Ziegeldesign entscheiden.
Hohe Leistung, geringer Wartungsaufwand
Diese Sicherheitsgitter sind für eine lang anhaltende, störungsfreie Leistung ausgelegt. Die Gegengewichtsbaugruppe verfügt über hochbelastbare Schraubendrehfedern in einem Stahlrohr oder einer Rohrtrommel, um einen langen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Die Führungen verfügen über durchgehende Verschleißstreifen für eine einfache Bedienung und Geräuschreduzierung. Die Oberflächen sind werkseitig vorbehandelt, um die Feldvorbereitung zu minimieren und die Haltbarkeit der Oberfläche zu verbessern. Eine optionale Kurbel oder ein Elektromotor vereinfachen die Gitterbedienung zusätzlich. Ein optionales Paket für starke Beanspruchung sorgt für eine längere Lebensdauer bei Anwendungen, die höhere Arbeitszyklen erfordern, wie z. B. Parkhäuser und Service-Zugangstore.
Optionen für Notausgänge
In öffentlichen Gebäuden, in denen Gitter zum Sichern des Zugangs zu öffentlichen Bereichen verwendet werden, kann ein Notausgang erforderlich sein, um im Notfall oder bei einem Stromausfall ein Einklemmen zu verhindern. Anwendungen wie Krankenhäuser, Schulen, Bürogebäude und Bibliotheken eignen sich ideal dafür, das Türsystem um diese Sicherheitsoption zu erweitern. Der Notausgang ermöglicht das Verlassen im Falle eines Alarms oder Stromausfalls. Die Tür ist entriegelt und ermöglicht somit das Verlassen. Diese Funktion verhindert ein Einklemmen und bietet Rettungskräften sofortigen Zugang. Wir bieten zwei verschiedene Möglichkeiten zur Implementierung der Notausgangsoption. Beide Möglichkeiten erfüllen die Anforderungen von IBC 1008.1.4.4. Eine Option ist die automatische Entriegelung und automatische Freigabe mithilfe eines elektrischen Ausgangsantriebssystems, das speziell für den Einsatz mit Overhead Door™-Notausgängen entwickelt wurde. Die andere Option ist die automatische Entriegelung und manuelle Freigabe, die mit handelsüblichen Overhead Door®-Antrieben ausgeführt werden kann.
Optionaler Elektrobetrieb
Diese Sicherheitsgitter sind mit einem elektrischen Antrieb erhältlich, um einen automatischen Durchgang für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen zu ermöglichen, darunter Schulen, Krankenhäuser, Bibliotheken, öffentlich zugängliche Gebäude und Parkhäuser. Unsere gewerblichen Antriebe sind für die Zusammenarbeit mit dem Modell 670 konzipiert, um einen präzisen, reibungslosen und sicheren Betrieb über Jahre hinweg zu gewährleisten. Diese Antriebe sind mit einer Vielzahl von Sicherheits- und Antriebsoptionen erhältlich, die diese Gitter für nahezu jede gewerbliche oder Einzelhandelsanwendung geeignet machen. Diese Optionen umfassen:
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |