Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System

    BLADE Stainless Steel CableNet Railing System

    Google-Übersetzung,

    Das modulare Geländersystem BLADE™ aus Edelstahl ist ein ultramodernes Design mit minimaler Behinderung der Sichtlinie. Der Pfosten ist mit zwei 2 Zoll breiten vertikalen Stangen konstruiert, mit einer Würfelkappe oben und Tonnenbolzen unten. Ein solides System mit dem Gefühl von in der Luft schwebenden Füllungen! Dieses moderne Handlaufdesign ist in pulverbeschichteten Farben und mit einer Option für eine LED-beleuchtete Schiene erhältlich. Das modulare Geländersystem aus Edelstahl von BLADE ist als Ober- oder Stirnwandmontage für Geländer- und Treppengeländeranwendungen im Innen- und Außenbereich erhältlich. Die iRAIL-Produktlinie von VIVA ist ETL-zertifiziert; Das ETL-Zeichen ist ein Nachweis der Produktkonformität mit nordamerikanischen Sicherheitsstandards.

    Spezifikation
    • Stainless Railings & Stainless Steel Railings

      Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2" Double flat bar post @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill
      4'-0" max. for Multiline infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        B.  Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · Picket:  Ø1/2" picket
          • · Multiline:  Ø1/2" multiline
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          1. A. Stainless Steel Tube
            Finish:  #6 Satin, Powder Coat
            Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
            Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
          1. B. Stainless Steel Tube with LED ¹
            Finish:  #6 Satin
            Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PODS

          2. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
            Wood  (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
            Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
          1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
          2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
          3. Other species available upon request.
        Technische Spezifikation
        • Referenznummerblade-stainless-steel-cablenet-railing-system
        • ProduktfamiliePost Systems
        • ProduktgruppeBLADE
        • TypBaumaterial
        • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialEdelstahl
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
        • IFCClassificationGeländer
        • ETIM-CodeEC012260
        • ETIM-NameHandrail system
        • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
        • Klassifizierung05 52 00
        • Format2014TitelMetal Railings
        • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
        • OmniClassTitelRailing

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Nordamerika
        USA