Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System

    FIN Stainless Steel Glass Railing System

    Google-Übersetzung,

    Das FIN™-Geländersystem ist eine elegante Holzbalustrade für den Innenbereich, eine Kombination aus Edelstahl und Holzpfosten, die sich ideal für Geländeranwendungen im Innenbereich eignet und einen einzigartigen industriellen Look aus Edelstahl und die Wärme von Holz erzeugt. Wählen Sie aus einer Auswahl an Holzbeizen von Roteiche, Kirsche oder Ahorn ; um genau den richtigen Look für Ihr Projekt zu kreieren. Das schlanke Pfostenprofil sorgt für minimale Sichtbehinderung. Die iRAIL-Produktlinie von VIVA ist ETL-zertifiziert; Das ETL-Zeichen ist ein Nachweis der Produktkonformität mit nordamerikanischen Sicherheitsstandards.

    Spezifikation
    • Material:
      Steel and Wood (Red Oak, Cherry or Maple)
      Composite Stainless Steel (304 or 316) and Wood (Red Oak, Cherry or Maple)

      Finish:
      Composite SS and :  #6 Satin + Unstained Wood, ECM + Unstained Wood
      Steel and Wood:  Powder Coat + Unstained Wood

      Size:
      2.5"x1.4" @ 5'-0" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf & Wire Mesh:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, Indoor Railings

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfin-stainless-steel-glass-railing-system
    • ProduktfamiliePost Systems
    • ProduktgruppeFIN
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 73 00
    • Format2014TitelDecorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA