Überblick
Dieses hinterlüftete Fassadensystem besteht aus Platten, die auf einem Holzträger zusammengetackert sind. Die VMZINC®-Schindeln können verschiedene Formate und Ästhetiken für traditionelle oder moderne Gebäude annehmen: quadratisch, rechteckig, rautenförmig, glatt oder verziert und Formen nach Wunsch.
Unterstützung und Befestigung:
Die Schindeln werden auf einem Fassadenholzträger (Kontakt) zusammengetackert.
Die Verlegung erfolgt sowohl bei Renovierungsprojekten als auch bei Neubauten auf einem durchgehend belüfteten Untergrund.
Die Ausführung erfolgt mit Relief- oder Flachfugen, je nach Verlegetechnik mit Steinfugen, fluchtenden Fugen oder versetzten Fugen. Kann horizontal und vertikal verlegt werden.
Oberflächenaspekte: QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC ® , AZENGAR ® , PIGMENTO®, NATURAL-ZINC ® , BBLACK collection ® , HOWLITE collection ® , Farbe auf Anfrage (kontaktieren Sie uns)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |