Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light

    LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light

    Google-Übersetzung,

    LED-Direkt-Indirekt-Indoor-Tennislicht mit linearem Design für Indoor-Tennisanwendungen. Als komplettes Court-System gruppiert, bietet die 8-Zoll-LED-Court-Side-Leuchte 35 % Uplight, um vom Boden bis zur Decke zu leuchten. Verstellbare Winkelhalterungen werden direkt an Unistrut montiert, um eine einfache Punkt- und Zielinstallation in abgemessenen Abständen zu ermöglichen.

    Produkteigenschaften

    • Hohes LPW mit erhöhter Wirksamkeit
    • Beleuchtung des gesamten Spielfelds
    • Drahtlose Steuerungsoptionen verfügbar
    • Dimmen auf Aus (0%), 10% oder über Netzspannung
    • Diffuse Acryllinse für Blendfreiheit
    • Lebensdauer > 100.000 Stunden (L90)
    • Hergestellt in den USA, BAA-konform

    Spezifikation
    • Specifications

      High flux linear LED modules, 80+ CRI, 3500K, 4000K or 5000K CCT. Constant current LED power supplies, power factor > 0.9, THD < 20%, 50-60 Hz, universal voltage 120-277v, 347v or 480v.

      1st Source Lighting LED fixtures are proudly manufactured using the highest quality components such as Advance, Sylvania Osram, Samsung and Tridonic.

      Construction

      .032″ white pre-painted vented aluminum housing and LED module tray. Heavy duty .090″ angle brackets are provided for direct mount to unistrut. Linear diffused acrylic lens eliminates glare.

      All fixtures are made in the USA and 100% bench tested prior to shipping.

      Dimming & Control Options

      Dim to off (0%), 10% or by line voltage. Consult factory for wireless controls options. Schedule and control lighting for your entire facility via remote switch, smartphone, PC or handheld device.

      Ratings & Warranty

      Operating temperature: -20ºF to 122ºF, rated service life > 100,000 hours (L90), CSA listed, BAA compliant, RoHS compliant. 5-year product warranty. Extended product warranties are available.

      Lighting Layouts

      1st Source Lighting also offers free lighting layouts to support your facility’s next upgrade or new construction project. Please contact us for details.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8-foot-led-tennis-court-side-fixture
    • ProduktfamilieLight Fixtures
    • ProduktgruppeLED Indoor Tennis Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001716
    • ETIM-NameHigh bay luminaire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit