Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
APARIA

APARIA

Google-Übersetzung,
Allgemein
  • Eine halbparabelförmige lineare Leuchte, die in Zusammenarbeit mit einem kalifornischen Designteam entwickelt wurde.
  • Strahlen Sie Licht mit dem Glow-Stil aus oder lenken Sie es mit der Aparia's Throw-Version.
  • Glow filtert Licht durch gestanztes Metall oder durchscheinendes Acryl.
  • Der Throw-Körperstil verfügt über drei Verteilungsmuster im Reflektorsystem.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Metalloberflächen und durchscheinendem Acryl sowie breiten, schmalen oder gestapelten Lichtverteilungen.

Lampen und Dimensionierung
  • Erhältlich in bis zu 2/T8-, T5- oder T5HO-Lampenkonfigurationen. Erhältlich in 4' und 8' und Standardlängen.

Merkmale
Ein vielseitiges Direktbeleuchtungssystem mit einer Vielzahl von Oberflächenoptionen und Gehäuseformen. Beim Glow (GLO)-Körperstil wird Licht durch gestanztes Metall oder durchscheinendes Acryl gefiltert, was der Leuchte eine kühne Präsenz verleiht. Bei der Körperform Throw (TRO) sind im Reflektorsystem drei Verteilungsmuster verfügbar. Hängende Hardware kann an jeder Stelle entlang der extrudierten Schiene befestigt werden, um sie an die Feldbedingungen anzupassen.

Konstruktion
Die Befestigungsstruktur besteht aus extrudiertem Aluminium. Gegossene Endplatten sind aus Aluminiumguss. Flache Endplatten bestehen aus 20 Gauge lackiertem, rostfreiem oder galvanisiertem Stahl, Kupfer oder gebürstetem Aluminium. Der Körper der GLO-Leuchte besteht aus durchscheinendem, mattiertem, extrudiertem Acryl oder gestanztem 20-Gauge-lackiertem, rostfreiem oder galvanisiertem Stahl, Kupfer oder gebürstetem Aluminium. Der Körper der TRO-Leuchte besteht aus lackiertem 20-Gauge-Stahl, gebürstetem Aluminium, verzinktem oder strukturiertem Edelstahl oder Kupfer.

Fertig
Blenden aus Stahl, Schienen aus extrudiertem Aluminium, Endplatten aus Aluminiumguss, flache Endplatten und Luftschlitze sind mit Polyester-Pulverlackierung versehen. Für flache Endplatten und Frontblenden siehe Bestellmatrix für optionale Metalloberflächen oder siehe Farbauswahl für Lackfarben.

Elektrisch
Alle Vorschaltgeräte haben eine Spannung von 120-277 Volt; T8-Vorschaltgeräte sind Instant-Start mit weniger als 20 % THD; T5- und T5HO-Vorschaltgeräte sind mit weniger als 10 % Klirrfaktor programmiert, sofern nicht anders angegeben. Die Leuchten sind UL Damp-zertifiziert und von IBEW hergestellt. Maximal verfügbare Ballastgröße: 1,7" Breite x 1,18" Höhe. Die Leuchten haben eine isolierte geflochtene Kabelzuführung (IBC).

Montage
Die Leuchte wird mit verstellbaren Flugzeugkabeln aufgehängt. Die Standardkabellänge beträgt 48 Zoll. Optional sind längere Kabellängen erhältlich.

Optionen
EML: Notbatterie – nur niedriges Profil (600–700 Lumen); EMH: Notbatterie – nur niedriges Profil (1100–1400 Lumen); DM: Dimmen (Rücksprache mit Werk); RSE: Schnellstartelektronik (nur T8); 10THD Vorschaltgerät mit
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprudential-aparia
  • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Directional
  • ProduktgruppeLinear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit