Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel

2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
N-Spec stellt Edge-Lit LED Flat Panel vor, ein neues Konzept für minimalistische Deckenleuchten, die Arbeitsräume ohne die Blendung von LED-Dioden gleichmäßig beleuchten. Edge-Lit Flat Panel kann in Büros, Konferenzräumen, Bibliotheken und anderen Arbeitsbereichen eingesetzt werden, in denen eine Gesamtbeleuchtung erwünscht ist. Die Leuchten sind 120 V/277 V mit einer Reihe von Wattagen, Lumen und Kelvin-Temperaturen erhältlich. Sie sind auch dimmbar, cULus, CEC-gelistet. Die Leuchten umfassen Zubehör für die Oberflächenmontage, die Einbaumontage in harte Decken oder die Pendelmontage. 2'x4' Einlege-Edge-Lit Flat Panel ist nur 1/2" dick. Oberflächenmontierte Panels haben eine 2" tiefe Backbox und eine Gesamttiefe von weniger als 3".
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-npd-e24
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeGeneral Luminaries, Non Directional
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente