Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bio2 Linear LED

Bio2 Linear LED

Google-Übersetzung,
Offene Bürobeleuchtung, Wallwashing oder Beweidung.
Schlankerer 2,5-Zoll-Aperturpartner unserer preisgekrönten 4-Zoll-Bionic- und P40-Serie mit der gleichen branchenweit besten Kombination aus Optik, Effizienz und Ästhetik. Wall-Washing und Beweidung ohne mechanische Kicker oder offene Hohlräume, und der Decken-Wash maximiert die Gleichmäßigkeit der Decke und kann zusammen mit dem Batwing mit großartigen Ergebnissen in einem größeren Abstand als typische lineare Leuchten angebracht werden. Jetzt mit einer Top-Leuchtlinsenoption.

LUMENWARTUNG Auf Langlebigkeit ausgelegt, mit kühl laufenden Mid-Power-LEDs, die voraussichtlich 90 % (L90) ihrer anfänglichen Leistung für 100.000 Stunden (bei HO) und L70 von über 150.000 Stunden beibehalten.
LED -SYSTEM LED-Module und -Treiber sind vor Ort austauschbar.
PROG (optional) Programmierbare Lichtleistung. Geben Sie die gewünschten Lumen oder Watt pro linearem Fuß an. Min.: 2,5 W/Fuß, wenden Sie sich für Anfragen über 12 W/Fuß an das Werk.
BINNING Das Standard-Binning (alle Prudential LED-Platinen) umfasst Tests auf Chipebene und Platinenintegration, um eine konsistente Farbtemperatur innerhalb einer 3-Stufen-MacAdams-Ellipse bereitzustellen. +/- 100 Lumen, +/- 100.000 CCT und +/- 0,004 Duv.
PRUBIN™ Prudential Ltgs exklusive „Job-Binning“-Methode, die die Farbtemperaturkonsistenz aller Leuchten eines Projekts sicherstellt.
Sorgfältiges Testen und Etikettieren JEDER LED-PLATINE auf +/- 25 Lumen, +/- 50.000 CCT und +/- 0,004 Duv – bei gleichzeitiger Trennung von Positiv und Negativ – ermöglicht es uns, Farbe, Farbton und Intensität während eines Projekts abzugleichen und eine konsistente Leistung zu gewährleisten Farbtemperatur innerhalb einer 2-Step-MacAdams-Ellipse.
ETIKETTEN ETL feucht etikettiert und IBEW hergestellt.
ELEKTRIK Muss LED-Dimmsteuerungen spezifizieren. LED-Leuchten haben Konstantstromtreiber mit weniger als 20 % Klirrfaktor bei einer Last von mindestens 60 %. Treiber sinken maximal 6mA pro Treiber. DM10 LED-Treiber sind 0–10 V dimmbar und mit den meisten 0–10 V Wandschiebedimmer und direkten 0–10 V Analogsignaldimmer kompatibel. Maximale Treibergröße 1,625" B x 1,25" H.

KONSTRUKTION
Gehäuse Extrudiertes Aluminium > 25 % recyceltes PC, 100 % recycelbar
Linsenacryl , 100 % recycelbar
MONTAGE Aufputzmontage an Wänden oder Decken oder per Kabel aufgehängt
GARANTIE Beschränkte 5-Jahres-Garantie aus einer Hand deckt Standardkomponenten und -konstruktionen ab
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprudential-bio2-lin
  • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Directional
  • ProduktgruppeLinear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit