Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet Max with back and boxes, 120 x 80 cm
ABA Skol

Cabinet Max with back and boxes, 120 x 80 cm

Google-Übersetzung,
Die Max-Module sind in lackiertem Birkensperrholz oder weiß lackiertem MDF erhältlich. Die obere Platte ist immer in Laminat. Die Module sind in verschiedenen Größen und unterschiedlichen Formen erhältlich. Die angegebenen Höhen beinhalten Räder, Beine oder Sockel, die bei der Bestellung ausgewählt werden. Max ist ein einzigartiges Aufbewahrungssystem, das speziell für die Anforderungen im Vorschulalter entwickelt und angepasst wurde. Das System umfasst auch Eckmodule, T-Module und Rundungen, damit Sie den natürlichen Raum-in-Raum schaffen können. Für die Rückseite der Module gibt es verschiedene Zubehörteile wie Whiteboard mit Magnet, Flanell und Spiegel. Weitere Accessoires sind zum Beispiel Aufbewahrungsboxen, Schubladen, Türen und farbige Oberflächen.
Spezifikation
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6400601
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeMax
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 25 11 13
  • OmniClassTitelClassroom Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit