Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet Max Corner module, 90 degrees
ABA Skol

Cabinet Max Corner module, 90 degrees

Google-Übersetzung,
Die Max-Module sind in lackiertem Birkensperrholz oder weiß lackiertem MDF erhältlich. Die obere Platte ist immer in Laminat. Die Module sind in verschiedenen Größen und unterschiedlichen Formen erhältlich. Die angegebenen Höhen beinhalten Räder, Beine oder Sockel, die bei der Bestellung ausgewählt werden. Max ist ein einzigartiges Aufbewahrungssystem, das speziell für die Anforderungen im Vorschulalter entwickelt und angepasst wurde. Das System umfasst auch Eckmodule, T-Module und Rundungen, damit Sie den natürlichen Raum-in-Raum schaffen können. Für die Rückseite der Module gibt es verschiedene Zubehörteile wie Whiteboard mit Magnet, Flanell und Spiegel. Weitere Accessoires sind zum Beispiel Aufbewahrungsboxen, Schubladen, Türen und farbige Oberflächen.
Spezifikation
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6413401
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeMax
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 25 11 13
  • OmniClassTitelClassroom Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden