Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table Marcus, 180 x 80 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, 180 x 80 cm, white

Google-Übersetzung,
Der Tisch ist ohne Rand, hat aber eine Verstärkung unter der Tischplatte, die den Tisch stark und stabil macht. Tischbeine sind aus massiver Birke. Tischplatte mit einem Kern aus MDF und einer Oberfläche aus schallabsorbierendem Linoleum Marmoleum Decibel. Dieses Linoleum wird aus natürlichen Materialien hergestellt und ist auch vom Nordischen Schwan mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet. Die Tischplatte hat runde Ecken und die Tischbeine sind rund. Der Tisch ist in verschiedenen Größen und in verschiedenen Höhen erhältlich. Die Tischplatte ist in 9 verschiedenen Farben erhältlich und die Beine sind in lackierter Birke oder in Weiß erhältlich. Tischplatte hat je nach Tischbeinen eine ABS-Kante in Birke oder Weiß.
Spezifikation
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6423402
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeMarcus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 25 11 13
  • OmniClassTitelClassroom Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden