Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Google-Übersetzung,
Materialschrank aus Laminat. Erhältlich in Birke, Buche und Weiß. Der Schrank hat 2 volle und geschlossene Türen, mit Griff und Zylinderschloss. Im Lieferumfang sind fünf Einlegeböden enthalten, von denen vier herausnehmbar sind.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7003014
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeMaterial
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLettland
  • Nettogewicht (kg)94
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 25 11 13
  • OmniClassTitelClassroom Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden