Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chair Frida, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Frida, SH 45 cm

4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein stapelbarer Stuhl aus massiver Birke mit laminatbeschichteter Sitz- und Rückenplatte. Laminat gibt es in 5 verschiedenen Farben. Erhältlich in Sitzhöhe: 45 cm, mit oder ohne Armlehnen. Armlehnen mit Tischschutz erleichtern das Aufhängen des Stuhls an der Tischplatte. In der gleichen Serie finden Sie den Stuhl Fanny mit oder ohne Armlehnen.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7412001
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeFrida
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)795
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)4.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 25 11 13
  • OmniClassTitelClassroom Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden