Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chair Fanny, SH 52 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 52 cm

Google-Übersetzung,
Ein stapelbarer Stuhl aus massiver Birke mit laminatbeschichteter Sitz- und Rückenplatte. Laminat gibt es in 5 verschiedenen Farben. Erhältlich in drei verschiedenen Sitzhöhen: 36, 38 und 52 cm, mit oder ohne Armlehnen. Armlehnen mit Tischschutz erleichtern das Aufhängen des Stuhls an der Tischplatte. Kann auch mit Fußstütze und mit Absturzsicherung ergänzt werden. In der gleichen Serie finden Sie den Stuhl Frida mit oder ohne Armlehnen.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7433001
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeFanny
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)420
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 25 11 13
  • OmniClassTitelClassroom Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit