Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chair Nike with 4 leg, and big seat, SH 44
ABA Skol

Chair Nike with 4 leg, and big seat, SH 44

Google-Übersetzung,
Stapelbarer Stuhl mit vier Beinen, der sich an die Schulumgebung anpasst. Mit pulverbeschichtetem grauem Stahlrahmen, mit Sitz und Rückenlehne aus Hochdrucklaminat. Das Loch in der Rückenlehne erleichtert das Greifen und Bewegen des Stuhls. Die Form der Rückenlehne ermöglicht auch das einfache Aufhängen einer Schultasche, ohne dass diese vom Stuhl rutscht. Das Laminat ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich und der Stuhl ist in drei verschiedenen Sitzhöhen erhältlich. Sitzhöhe 44 cm, Sitzbreite 42 cm und Sitztiefe 39 cm.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7850430
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeNike
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)820
  • Breite (mm)465
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inBosnien und Herzegowina
  • Nettogewicht (kg)4.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden