Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
School desk Malte silent Decibel
ABA Skol

School desk Malte silent Decibel

Google-Übersetzung,
Schulbank mit grau pulverbeschichtetem Stahlrahmen, höhenverstellbar 70 - 100 cm. Mit verstellbaren Füßen und doppelten Taschenhaken. Die Schublade ist aus massiver Birke. Die kippbare Schubladenabdeckung hat eine Oberfläche, die mit schallabsorbierendem Linoleum Marmoleum Decibel ausgelegt ist, einem natürlichen Material, das den Schall um 17 dB reduziert und mit dem Nordic Ecolabel gekennzeichnet ist. Dieses leise Modell hat auch einen schallabsorbierenden Boden an der Unterseite der Schublade.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7855227
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeMalte
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inBosnien und Herzegowina
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit