Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stub Table

Stub Table

4.1 von 5 Sternen4.1(30 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein eleganter Beistelltisch der dänischen Architektin Mette Schelde integriert Holz und Glas nahtlos. Holz und Glas verschmelzen nahtlos in diesem einzigartigen Tischdesign. Inspiriert von Landschaften aus Holzstümpfen hat Stub (was auf Dänisch „Stumpf“ bedeutet) einen klaren Glaskreis, der ohne sichtbare Schrauben oder Befestigungen um den Sockel schwebt.
Spezifikation
  • The table comes in three different finishes: Lacquered oak, lacquered ash or black coloured ash. The integrated, tempered glass tabletop is cut at a 45-degree angle for a smooth transition from glass to wood on the tabletop. No visible screws or mounting.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMS11
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeStub Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)445
  • Breite (mm)490
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit