Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balance stool Nova, high
ABA Skol

Balance stool Nova, high

Google-Übersetzung,
Verstellbarer Hocker mit Gasfeder, Sitzhöhe 54 - 64 cm. Die Polsterung aus 25 % Spandex und 75 % Acryl verbirgt das eigentliche Hockerbein. Das Bein ist drehbar und beweglich, was bedeutet, dass Sie sich beim Sitzen auf dem Hocker sowohl drehen als auch von einer Seite zur anderen bewegen können und die Bodenplatte immer noch stabil auf dem Boden steht. Weicher Sitz, Ø 37 cm, mit schwarzer Fußplatte, Ø 38 cm. Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos durch Ziehen am Griff.
Spezifikation
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7920901
  • ProduktfamilieStool
  • ProduktgruppeNova
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)640
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit