Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Student table silent Decibel, 180 x 70 cm
ABA Skol

Student table silent Decibel, 180 x 70 cm

Google-Übersetzung,
Ein stabiler Tisch, der für die laute Umgebung einer Schule geeignet ist. Die Tischoberfläche ist mit schallabsorbierendem Linoleum Marmoleum Decibel ausgelegt, einem natürlichen Material, das den Schall um 17 dB reduziert und mit dem Nordic Ecolabel gekennzeichnet ist. Der Kern der Tischplatte besteht aus schallabsorbierendem Dufaylite und die Unterseite der Tischplatte besteht aus Stoff, der mit HDF überzogen ist, was ebenfalls die schallabsorbierende Wirkung verstärkt. Die Tischplatte hat Kanten aus ABS. Die Basis ist ein grau pulverbeschichteter Stahlrahmen mit verstellbaren Füßen. Erhältlich in verschiedenen Größen und verschiedenen Höhen.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer9328727
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeStudent
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inBosnien und Herzegowina
  • Nettogewicht (kg)32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden