Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cergo B6-New
ABB

Cergo B6-New

Google-Übersetzung,

Gebaut für die Ewigkeit

Entwickelt für den dauerhaften Einsatz in härtesten 24/7-Umgebungen mit

eine solide Basis und ein dickes Hochdrucklaminat

Arbeitsplatte. Stabile und leistungsstarke Motorisierung verfügbar.

bei allen Modellen.

Spezifikation
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz.

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    Formica 7921 Birch

    Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerABB-CRS-Cergo-B6-new
  • ProduktfamilieOperator desks
  • ProduktgruppeWorkstation Control Room
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit