Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cap Side desk Left
ABB

Cap Side desk Left

Google-Übersetzung,

Anpassbar
Um die Kompatibilität mit allen Leitstandkonzepten zu gewährleisten, ist der Critical Action Panel-Desk (CAP Desk) in verschiedenen Standardgrößen und -layouts erhältlich und lässt sich somit problemlos anpassen und überall implementieren. Die Standardhöhe unserer 19-Zoll-Panels beträgt
9 HE, kann aber an andere Höhen angepasst werden, um den Anforderungen verschiedener Geräte wie Bedienknöpfe und Funkgeräte usw. gerecht zu werden. Der CAP-Desk ist vollständig kompatibel mit anderen ABB-Kontrollraumprodukten, einschließlich des Kabelkanalturms, der die Kabelführung vereinfacht.
Gebaut für die Ewigkeit

Der CAP-Desk von ABB CRS (ehemals CGM) ist eine ergänzende Ausstattung für Kontrollräume. Dank seiner robusten und zugänglichen Bauweise gemäß IEC 60297-3-100 bietet der CAP-Desk Platz für alle gängigen festverdrahteten und speziellen Geräte in 19-Zoll-Racks im Schaltschrank. Die Kabelführung erfolgt über Kabeleinführungen an den Seiten, der Rückwand und der Unterseite, wodurch Strom- und Netzwerkkabel getrennt verlegt werden können. Die installierten Geräte sind jederzeit durch abschließbare Türen mit Belüftungsöffnungen zugänglich, was die Elektronik vor Beschädigungen schützt.

Spezifikation
  • Features
    • Customizable layout to fit all control-room designs.
    • Integrated 19” racks in the top cabinet to accommodate hard wired equipment.
    • Optional 19” racks in the lower cabinet.
    • Cable entries from the sides and bottom for easy cable handling.
    • Prepared for bolting to the floor.
    • Lockable doors as standard.
    • Ventilated design.
    • Fire-retardant top boards as a choice.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.


Technische Spezifikation
  • Referenznummercap-single-left
  • ProduktfamilieOperator desks
  • ProduktgruppeWorkstation Control Room
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit