Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Google-Übersetzung,

Gasisolierte Ringleitungsanlage SafeRing

SF6-isolierte Mittelspannungs-Ringleitungsanlage (MV) für die Sekundärverteilung

Kundenspezifische ENEL-Version bei 24 kV gemäß der technischen Spezifikation GSM001

SafeRing ist eine Ring Main Unit (RMU) für das sekundäre Verteilnetz. Es ist in 18 verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die für die meisten Schaltanwendungen im Bereich von 6 bis 40,5 kV geeignet sind. Die standardisierten RMU-Konfigurationen, die meist innerhalb eines Verteilnetzes benötigt werden, sind auf Wunsch erweiterbar.

SafeRing ist ein vollständig abgedichtetes System mit einem Edelstahltank, der alle stromführenden Teile und Schaltfunktionen enthält. Ein geschlossener Stahltank mit konstanten atmosphärischen Bedingungen gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit sowie Personensicherheit und ein nahezu wartungsfreies System.

Spezifikation
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A    
    • 36-40.5 kV, 630A      

    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • Compact design with small footprint and low physical weight
    • Most typical variants: RMU with standard variants up to 5 modules (12-24kV) or 4 modules (36kV)
    • Harmonized for higher flexibility: Select SafePlus switchgear for more options

    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm for 36kV
    • Optional integrated remote control and monitoring unit
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerENEL-RMU-GSM001-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieSafeRing
  • ProduktgruppeGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit