Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
Three Phase LV Dry Type Transformer
    ABB

    Three Phase LV Dry Type Transformer

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ABB freut sich, die Markteinführung einer neuen Reihe von Allzweck-Dreiphasen-NS-Trockentransformatoren mit einer Kapazität von 750 kVA bekannt zu geben. Diese neuen Einheiten ergänzen unsere umfassende Familie von Transformatoren, die für eine lange Lebensdauer, einen leisen und zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Die dreiphasigen 750-kVA-Niederspannungs-Trockentransformatoren von ABB sind für Anwendungen vorgesehen, die eine hohe kVA-Kapazität mit Systemen mit allgemeiner Spannung erfordern. Diese Transformatoren des Typs QL werden in Standard NEMA 2 (IP20) lackierten Gehäusen mit optionalen Regenschutz-Kits geliefert, die als Zubehör für NEMA 3R (IP22) Installationen erhältlich sind. Der Transformator wird verwendet, um die Lastspannung aus der Versorgungsspannung zu gewinnen und gleichzeitig eine galvanische Trennung bereitzustellen. Da für die Installation keine Gewölbe erforderlich sind, können diese Transformatoren in der Nähe der Lasten aufgestellt werden, um die richtige Spannung für die Anwendung bereitzustellen. Dies eliminiert die Notwendigkeit langer Niederspannungszuleitungen.

    Anwendung

    Innen- oder Außenbereich (mit optionalem Regenschutz-Kit), Dreiphasen-Abwärtswandler, galvanische Trennung, Leistungstransformator der 1,2-kV-Klasse. Höhen bis 1 km ohne Derating, maximale Höhe 15 km.

    Das primäre Netzwerk ist Delta, das sekundäre Netzwerk ist Wye.

    Optional sind Ösen-Kits und Regenschutz-Kits erhältlich.

    Zielmärkte

    Erhältlich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Allzweck-Dreiphasentransformatoren erfüllen sowohl die Energieeffizienzanforderungen des DOE 2016 (10 CFR Part 431) als auch der kanadischen NRCan (CSA 802.2).

    Produkt Höhepunkte

    Schnell, smart und nachhaltig

    Schnell leicht

    Nach außen gerichtete Füße und die leicht abnehmbaren Verkleidungen für schnellen Zugang bei Installation und Wartung. Interne Hebeöffnungen bieten Mittel zum sicheren Anheben des Transformators.

    Schlau

    Optionale Ösen- und Regenschutz-Kits sind für intelligente und einfache Installationsflexibilität erhältlich.

    Nachhaltig

    Hervorragende UL-Zertifizierung für Energieeffizienz in den USA (Department of Energy) und Kanada (National Resources Canada) mit einzigartigem Kern- und Spulendesign unter Verwendung von kornorientierten Elektrostahlkernen, die die Betriebskosten senken.

    Spezifikation
      • Connection: (P) Delta; (S) Wye
      • Voltages: (P) 480 or 600 (S) 208Y/120
      • Temp. Rise: 150 °C.
      • 220 °C Insulation Class; IEC 60085 Insulation Class R
      • Frequency: 60 Hz
      • Ambient temperature: 40 °C
      • +2 FCAN and -2 FCBN taps standard
      • Painted, ANSI #61 gray NEMA 2 (IP20) enclosure
      • Type QL, ventilated, NEMA ST-20 Class AA; CSA C9 Class ANN
      • Audible sound level: NEMA ST-20 Standard
      • Seismic Qualifications – CBC 2019 and IBC 2021; ASCE 7.05-2016
      • UL and cUL listed (XQNX, XQNX7:E323777) to UL 1561 and CSA C22.2 No. 47
      • Energy efficiency: DOE 2016 (10 CFR Part 431) (USA)
      • Energy efficiency: NRCan (CSA 802.2) (Canadian)
      • UL Energy Verification – for US and Canada (ZXPC: EV519886) (ZZED: EV23760)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthree-phase-lv-dry-type-transformer
    • ProduktfamilieLow voltage
    • ProduktgruppeDry Type Transformers
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76.2
    • Breite (Inches)60.9
    • Tiefe (Inches)48.8
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)4292
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Transformatoren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit