Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Busch-SmartTouch
ABB

Busch-SmartTouch

Google-Übersetzung,

Funktionen auf einen Blick
Frei programmierbares KNX Touch-Display als raumintegrierte Steuer-, Melde- und Regeleinheit.
Als Video-Innenstation für das ABB-Welcome Türkommunikationssystem zu verwenden.
Zur Darstellung und Bedienung folgender KNX-Standardfunktionen: - Schalten - Dimmen - Schieberegler - Jalousie - RGBW-Bedienelement - Stufenschalter - Szenenschalter - Anzeigeelement - Audio-Bedienelement
Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Funktionen: - 480 KNX-Bedienelemente - Audio-Bedienelemente - RGB-Bedienelemente - maximal 30 Seiten - 80 Stör- und Alarmmeldungen - 30 Logikfunktionen - 30 Timer - Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer - 10 Szenenaktoren - 1 Objekt RTR
Ausgestattet mit einer Hörschleife zum Einkoppeln des Audiosignals in Hörgeräte.
Seitendarstellung mit maximal 16 Touchflächen auf einer Seite.
Externe Stromversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über die Busch-Welcome Systemsteuerung.
Verbrauchseinheiten: 15
Bedienelement: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: Kapazitives Touchdisplay 1024 x 600 Pixel
Nennspannung: 20 V-32 V-
Schutzklasse (Gerät): IP 20
Temperaturbereich (Gerät): 0 °C - 45 °C
Lagertemperaturbereich: -20 °C - 60 °C
Transporttemperaturbereich: -20 °C - 60 °C
Abmessungen: (L x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm
Einbautiefe: 15 mm
Einbaulage: Horizontal
Montagehöhe: 150 cm
Software und Beschreibung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Online-Katalog.
Zusätzliche Power-Tool-Software erforderlich.

Spezifikation
  • Article No.: 6136/07-825
    Order No.: 2CKA006136A0204
    EAN: 4011395223420
    Customs tariff number: 85371091
    Preisgruppe: 42
    Preis: 841,00 EUR plus VAT
    Info sheet: Download PDF
    Downloads
    Instruction manual
    DE, EN, NL
    Technical manual
    DE
    NL
    Certificates
    EU-declaration of conformity
    ROHS product declaration
    Software
    Licensing Terms :If the firmware is downloaded, the following licensing terms apply. , 12.05.2017
    Firmware :Busch-SmartTouch® Firmware , V 2.07, 26.08.2019
    Additional software :PowerTool , V 1.2.122, 17.09.2019
    ETS4/ETS5 application :Power-Tool application , V 1.0, 01.06.2017
    Licensing Terms :With the usage the following terms and conditions apply , 01.06.2017

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSmartTouch-Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieVisualisation, Display and Signalling
  • ProduktgruppeSmartTouch
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit