Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UK600 Consumer Unit Cabinet
ABB

UK600 Consumer Unit Cabinet

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Kombigerät, Serie UK600, für den Innenbereich, mit geschlossenem Türrahmen und Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, geltende Normen: EN 60670-24, IK-Code 07, Bemessungsbetriebsspannung 400V AC 50/ 60 Hz, Nennstrom 63 A, Glühdrahtfestigkeit 850°C, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, mit Rahmen und belüfteter WLAN-Tür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit TIP-in Verschluss , Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Kabeleinführung oben über Kabeleinführungsschieberteil vorgelocht, unten über Kabeleinführungsschieberteil vorgelocht, seitlich über Vorlochung, Rückwand vorgelocht gestanzt, Maße in mm (H x B x T): 872 x 384 x 97, Maße Rollladenrahmen in mm (H x B x T): 872 x 384 x 9, 5-reihig, Teilungseinheiten 36, Reihenabstand in mm : 125, Deckel aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, mit N/PE-Schnellklemme, Kabelabfangschiene integriert, bestückt mit Geräteträger, Trennwand und Lochblech t Montageplatte aus Stahl, Geräteträger abnehmbar
Spezifikation
  • Main features Only one type for hollow wall and brick wall Specific delivery sets for different project stages Faster and easier installation due to increased wiring space (200%) Convenient "click in" pull and fix hollow wall set Facilitated internal wiring with slide-in wire holders Quick terminals for faster installation Extensive portfolio of consumer units, media enclosures and combi enclosures Available as full featured enclosures or base types for customization Innovative horizontal and vertical coupling State-of-the-art media solutions Variety of design doors and frame designs for customization
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUK600-Consumer-Unit-Cabinet
  • ProduktfamilieUK600 Consumer Unit
  • ProduktgruppeCabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical system installing
  • Klassifizierung05 45 16
  • Format2014TitelElectrical Metal Supports
  • OmniClassNummer23-17 19 11 21 15
  • OmniClassTitelDoor Electric Strike Locks
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL