Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cergo R5
ABB

Cergo R5

Google-Übersetzung,

Der Cergo R5 von ABB CRS (früher CGM) besteht aus einem stabilen Bodensockel zusammen mit langlebigen Tischplatten (geteilter Monitor und Arbeitsplatte). Motorisierte Funktionen und anderes Zubehör sind optionale Optionen und das gesamte System wurde mit umfassender Erfahrung entwickelt. Das Bedienpult hat eine hohe Funktionalität und ein industrielles Standbein für raue 24/7-Umgebungen. Übertrifft die Empfehlungen von ISO 11 064 und EEMUA 201. Modelle sind im SketchUp 3D-Format verfügbar. Dieses Modell verarbeitet Bildschirme mit einer Breite von bis zu 5+5 / 560 mm. Kundenspezifische Anpassung zur Erleichterung von Sonderausstattungen. Langfristige Upgradefähigkeit für neue Entwicklungen. Langfristig konzipiert und für die Ewigkeit gebaut. Das Modell R5 gehört zu einem modularen Bedienpultprogramm mit mehreren Größen und Formen. Der Schreibtisch kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden.


Spezifikation
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921 Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerABB-CRS-Cergo-R5
  • ProduktfamilieOperator desks
  • ProduktgruppeWorkstation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)3200
  • Tiefe (mm)1060
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)285
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit