Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air Quality Sensor
ABB

Air Quality Sensor

Google-Übersetzung,

Zur Kontrolle und Messung der Raumluftqualität und -temperatur. Misst genau die C02-Konzentration (390…10.000 ppm), Feuchtigkeit (0…100 %) und Temperatur (0…50 °C) in einem Raum und sendet die Werte auf den Bus. Durch die Verwendung der integrierten Schwellen können die Messwerte überwacht werden. Mit dem integrierten Regler ist es möglich, die Raumtemperatur und die HLK-Aktoren zu steuern. Mit integriertem Buskoppler.

Spezifikation
  • The device is a functional measuring device and is
    installed surface-mounted on the wall. As well as
    monitoring the air quality, it also offers the option
    of controlling room air conditioning.
    The device measures the following values:
    • CO2 content of the air
    • Relative humidity of the room
    • Temperature
    • Air pressure (absolute)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAirQuality-Sensor
  • ProduktfamilieEnvironmental Sensors
  • ProduktgruppeHeating, Ventilation and Air Conditioning
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)81
  • Breite (mm)81
  • Tiefe (mm)17
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_52_39
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidity and temperature probes
  • Klassifizierung01 50 00
  • Format2014TitelTemporary Facilities and Controls
  • OmniClassNummer23-27 11 11
  • OmniClassTitelTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit