Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Valve Drive TSA
ABB

Valve Drive TSA

Google-Übersetzung,

Die Thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K eignen sich zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK). Die Geräte sind stromlos geschlossen und in 230 V AC und 24 V AC/DC mit steckbarer Anschlussleitung erhältlich. Das formschöne Gehäuse schützt das Gerät vor Spritzwasser. Das Gerät eignet sich besonders zur Regelung von Heizkörpern, Umrichterheizungen und Kühldecken zur Einzelraum-Temperaturregelung. Der Stellantrieb kann mit dem Elektronischen Schaltaktor ES/S oder mit dem Elektronischen Relais ER/U in Kombination mit der Universalschnittstelle US/U und einem Raumthermostat angesteuert werden. Die einfache und schnelle Schnappmontage auf alle gängigen Ventile erfolgt über Ventiladapter VA/Z.

Spezifikation
  • Product Net Width:44.4 mm
    Product Net Height:52.1 mm
    Product Net Depth / Length:58.4 mm
    Product Net Weight:0.104 kg
    Number of Batteries:0
    Power Loss:1 W
    Rated Voltage (Ur):24 V AC
    Product Main Type:Thermoelectric Valve Drives
    Product Name:Heating, Ventilation and Air Conditioning

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerValve-Drive-TSA
  • ProduktfamilieLight Controller Sensor Outside
  • ProduktgruppeLight Level Sensors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Klassifizierung23 01 00
  • Format2014TitelOperation and Maintenance of HVAC Systems
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit