Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cap Side desk Right
ABB

Cap Side desk Right

Google-Übersetzung,

Anpassbar
Um die Kompatibilität mit allen Kontrollraumdesigns zu gewährleisten, ist der Critical Action Panel-Desk, der als CAP-Desk bezeichnet wird, in verschiedenen Standardgrößen und -layouts erhältlich, wodurch er einfach angepasst und überall implementiert werden kann. Die Standardhöhe unserer 19“ Panels beträgt
9 HE, kann aber auf andere Höhen angepasst werden, um den Anforderungen verschiedener Geräte wie Steuertasten und Funkgeräten usw. gerecht zu werden.
Für die Ewigkeit gebaut

Das CAP-Desk des ABB CRS (ehemals CGM) ist ein ergänzendes Gerät für die Kontrollraumumgebung. Mit einem robusten und zugänglichen Design, das gemäß dem IEC 60297-3-100-Standard gebaut wurde, nimmt der CAP-Desk alle standardmäßigen festverdrahteten und speziellen Geräte auf 19-Zoll-Racks in der Panelbox auf. Die Kabel werden durch Kabeleinführungen von den Seiten, der Rückseite und der Unterseite angeordnet, was eine Trennung ermöglicht
Strom- und Netzwerkkabel. Die installierten Geräte bleiben jederzeit zugänglich durch abschließbare Türen mit Lüftungsöffnungen, die die elektronischen Geräte in gutem Zustand halten.


Spezifikation
  • Features
    • Customizable layout to fit all control-room designs.
    • Integrated 19” racks in the top cabinet to accommodate hard wired equipment.
    • Optional 19” racks in the lower cabinet.
    • Cable entries from the sides and bottom for easy cable handling.
    • Prepared for bolting to the floor.
    • Lockable doors as standard.
    • Ventilated design.
    • Fire-retardant top boards as a choice.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch

Technische Spezifikation
  • Referenznummercap-single-right
  • ProduktfamilieOperator desks
  • ProduktgruppeWorkstation Control Room
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit