Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Gemini-Schalttafeln werden durch Co-Injektionstechnologie hergestellt, und ABB ist der erste Hersteller, der sie als Formtechnik einsetzt. Durch dieses Verfahren erhält man eine kompakte äußere harte Hülle und einen expandierten inneren weichen Kern, der höchsten mechanischen Schutz gegen Stöße (IK10) garantiert, ohne dass Härter (Glasfaser) hinzugefügt werden müssen. Gemini behält langfristig seine mechanischen Eigenschaften.
Spezifikation
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGemini-IP-66-Switchboard
  • ProduktfamilieSwitchboard
  • ProduktgruppeDistribution Enclosure
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
  • Klassifizierung26 26 00
  • Format2014TitelPower Distribution Units
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit