Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HiPerGuard Medium Voltage UPS
ABB

HiPerGuard Medium Voltage UPS

Google-Übersetzung,

ABBs branchenweit erste unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für Mittelspannung, die eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung von bis zu 24 kV für unternehmenskritische Einrichtungen bietet. Diese zuverlässige Stromversorgung dient zum Schutz von Lasten und reduziert Ausfallzeiten. Um sicherzustellen, dass kritische Anlagen hocheffizient, zuverlässig und sicher sind, ist es von größter Bedeutung, dass Endbenutzer mit den richtigen Technologiepartnern zusammenarbeiten. HiPerGuard ist auf eine langfristige Systemverfügbarkeit ausgelegt und erfordert nur alle zehn Jahre eine umfassende Wartung, was den Wartungsteams Zeit und Kosten spart.

HiPerGuard bietet mit 98 Prozent den höchsten auf dem Markt verfügbaren Wirkungsgrad – was einer potenziellen Reduzierung der CO2-Emissionen von 1.245 Tonnen über eine Lebensdauer von 15 Jahren entspricht.

Mittelspannung

Der Übergang von der Niederspannungsebene (LV) zur Mittelspannungsebene (MV) ist eine natürliche Weiterentwicklung des Leistungsschutzes für große kritische Kraftwerke. Der Ansatz bietet zwei Hauptvorteile. Es erhöht die Zuverlässigkeit und senkt die Kosten für den Bau und Betrieb kritischer Kraftwerke.

Eine erhöhte Zuverlässigkeit ergibt sich aus dem MV-Designansatz mit größeren geschützten Lastblöcken, einer geringeren Anzahl von Schaltanlagen und der Betriebskultur von Mittelspannungssystemen.

Die Installation des Leistungsschutzes auf MS-Ebene bietet die energieeffizienteste Konfiguration, da die niedrigeren Ströme bei dieser Spannung zu kleineren Kabeln und geringeren Verlusten führen.

Spezifikation
  • Impedance (Z) Isolated Static Converter ZISC

    ABB’s ZISC is a high performance, high efficiency power conditioning and uninterruptible power supply architecture. It provides protection from a broad spectrum of utility voltage events and supplies continuous clean power.

    ZISC architecture is based on an isolating line reactor coupled with the high performance ABB power converters. This simple approach, backed up with advanced control, provides unmatched reliability and performance, with class leading efficiency.

    Decoupled from the utility via the isolating line reactor, the power converters continuously condition and filter utility disturbances, voltage imbalance, without cycling the energy storage. Load related events, such as downstream faults and other dynamic reactive current demands, are managed with ZISCs high overload capability.

    The isolating line reactor and the coupling transformer are applied at medium voltage, whereas the power converters and energy storage are at low voltage, thus simplifying maintenance.

    Combined with a wide range of the modern energy storage ABB’s ZISC provides autonomies from few seconds to many minutes.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiperguard-medium-voltage-ups
  • ProduktfamilieHiPerGuard
  • ProduktgruppeMedium Voltage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit