Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowerWave 33
ABB

PowerWave 33

Google-Übersetzung,
  • PowerWave 33 Es handelt sich um eine Online-Doppelwandler-USV, die kontinuierliche Stromversorgung für netzwerkkritische Infrastrukturen von Rechenzentren und Prozesssteuerungsumgebungen liefert.
  • Der PowerWave 33 bietet maximalen Leistungsschutz, hat eine kleine Stellfläche und verbraucht weniger Energie als vergleichbare Produkte – und sorgt so für erhebliche Einsparungen.
  • Die PowerWave 33 ist in einer Modellreihe von 60 kW bis 500 kW erhältlich und kann für den Betrieb als einzelne, eigenständige USV oder als Mehrschrank-USV-System mit bis zu zehn parallel geschalteten USV-Schränken konfiguriert werden, wodurch eine Gesamtleistung von bis zu 5 MW erreicht wird .
Spezifikation
    • High reliability 
    • Battery type Sealed, lead-acid, maintenance-free or NiCd
    • Online double conversion technology
    • Parallelable systems for increased redundancy 
    • Extendable backup time 
    • Ripple-free and temperature controlled battery chargers extend battery life time performance Low cost of ownership 
    • Up to 96% efficiency in double conversion across a wide load range 
    • Up to ≥99% efficiency in eco-mode 
    • Rated output power factor 1.0 
    • Near-unity input power factor at partial and full loads. Compact size 
    • Small footprint offers saving on expensive floor space 
    • Cooling air exhaust through the top of the cabinet – no rear cabinet clearance is required (only 60–120kW and 400 to 500kW units) Efficient service concept 
    • Front access for serviceability and maintenance 
    • User-friendly LCD 
    • Remote monitoring and connectivity options
    • Storage temperature −25 °C to +70 °C
      Operating temperature 0 °C to +40 °C
      Altitude configuration 1000 m without derating

    Multi Dimentions(w x h x d): 

    615 × 1975 × 480 mm

    850 × 1820 × 750 mm

    1100 × 1920 × 750 mm

    1650 × 1994 × 850 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpowerwave-33
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1975
  • Breite (mm)615
  • Tiefe (mm)480
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit