Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Presence Detectors-Control Unit_Busch-Jaeger
ABB

Presence Detectors-Control Unit_Busch-Jaeger

Google-Übersetzung,

Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LCD und 5 Bedientasten. Einsatz zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik. Der Regler ist ein konstanter Raumtemperaturregler für Ventilatorkonvektoren (Fan Coils) in 2-Leiter- und 4-Leiter-Systemen und konventionellen Heiz- oder Kühlsystemen. Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb. Die Lüfterstufe kann manuell oder im Automatikbetrieb geschaltet werden. Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz 1,0 %.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPresence-detectors-control-unit_Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • ProduktgruppeKNX range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)81
  • Breite (mm)81
  • Tiefe (mm)20
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit