Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger

Google-Übersetzung,
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungsanlagen. Erfassungsbereich (bei Montagehöhe 3 m): kreisförmig, 10 m Durchmesser. Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 oder 6550 U-101-500. Zur Ansteuerung von 2 unabhängigen Lichtleisten in Kombination mit 2fach 1fach 6402 U. Für halbautomatischen und vollautomatischen Betrieb. Für Relaiseinsätze 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Fernbedienung über IR-Handy-Fernbedienung 6010-25 möglich. Intelligente Einschaltverzögerung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 sec - 20 min oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPresence-tech-DualLINE_Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • ProduktgruppeKNX range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)0.327
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit