Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REACT UNO
ABB
Archiviert

REACT UNO

The components of the system are REACT 2 (solar inverter + battery unit and its energy meter), an operable free@home system (access point, any free@home device, touchscreen, etc.), a wireless home network and a mobile device with the free@home app installed.

REACT 2 transfers the information on solar energy, home consumption and battery status, over the  wireless network, to the free@home system access point, which can then control other free@home devices and activate new smart functionalities based on energy information.

Spezifikation
  • When combined, the storage and load management elements make best use of the energy created by the PV system. This avoids consumption peaks by spreading the electricity load and keeping usage within the capacity of the energy produced.

    The unified user interface allows to keep home consumption and solar energy production always under control, thus reducing grid energy consumption. 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerREACT-UNO
  • ProduktfamilieUNO
  • ProduktgruppeSolar Inverter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution complexes
  • Klassifizierung26 26 00
  • Format2014TitelPower Distribution Units
  • OmniClassNummer23-35 31 00
  • OmniClassTitelElectrical Power Distribution Devices
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit