Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UPS DPA500
ABB

UPS DPA500

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Conceptpower DPA500

Die modulare unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Conceptpower DPA 500 von ABB wurde für mittelgroße und große Rechenzentren konzipiert und erfüllt Leistungsanforderungen von 100 kW bis 3 MW und bietet maximale Verfügbarkeit für diejenigen, die null Ausfallzeiten sowie niedrige Betriebskosten anstreben.

Spezifikation
  • Total vertical and horizontal scalability
    The Conceptpower DPA 500 delivers power protection from 100 to 500 kW (one to five modules) in a single cabinet (vertical scalability). Cabinets can operate in a parallel configuration to build a system of up to 3 MW (horizontal scalabiltiy).
     
    True parallel architecture
    The advanced UPS design of Conceptpower DPA 500 provides the highest degree of protection in critical applications where the load must be fed with quality power. This UPS system utilizes decentralized parallel architecture and ensures the highest level or reliability and availability with true redundancy across the modules.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerups-dpa500
  • ProduktfamilieHigh-density computing environments
  • ProduktgruppeData centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControlling
  • Klassifizierung10 55 33
  • Format2014TitelData Distribution Boxes
  • OmniClassNummer23-37 25 15
  • OmniClassTitelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit