Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
Single phase LV Dry Type Transformer
    ABB

    Single phase LV Dry Type Transformer

    4.1 von 5 Sternen4.1(22 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ABB freut sich, die Markteinführung einer neuen Reihe von Allzweck-Einphasen-NS-Trockentransformatoren mit 3-Leiter-Sekundärspannung für 120/240-V-Systeme bekannt zu geben. Diese neuen Einheiten ergänzen unsere umfassende Familie von Transformatoren, die für eine lange Lebensdauer, einen leisen und zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Die 9T33-Reihe von Niederspannungs-Trockentransformatoren von ABB ist für Anwendungen vorgesehen, die eine 3-Leiter-Sekundärspannung für 120/240-V-Systeme erfordern. Diese QL-Transformatoren werden in standardmäßigen NEMA 2 (IP20)-Gehäusen mit Regenschutz-Kits geliefert, die als Zubehör für NEMA 3R (IP22)-Installationen erhältlich sind. Der Transformator wird verwendet, um die Lastspannung aus der Versorgungsspannung zu gewinnen und gleichzeitig eine galvanische Trennung bereitzustellen. Da für die Installation keine Gewölbe erforderlich sind, können diese Transformatoren direkt an der Last aufgestellt werden, um die richtige Spannung für die Anwendung bereitzustellen. Dies eliminiert die Notwendigkeit langer Niederspannungszuleitungen.

    Anwendung

    Einphasen-Abwärtstransformatorinstallationen im Innen- oder Außenbereich (mit optionalem Regenschutz-Kit), die eine 3-Leiter-Sekundärspannung für 120/240-V-Systeme erfordern.

    Auch für 2-Draht-Anwendungen mit 120 x 240 V erhältlich. Primärspannungen sind 240 x 480.

    Für die meisten Modelle sind optionale Wandhalterungen erhältlich.

    Zielmärkte

    Erhältlich in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Allzweck-Einphasentransformatoren erfüllen sowohl die Effizienzanforderungen des DOE 2016 (10 CFR Part 431) als auch der kanadischen NRCan (CSA 802.2).

    Produkt Höhepunkte

    Sicher, intelligent und nachhaltig

    Sicher

    Nach außen gerichtete Füße und leicht abnehmbare Vorder- und Rückwand für schnellen Zugriff bei Installation und Wartung.

    Clever

    Hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu erleichtern, indem ein Kabelschuh-Kit und eine Kupfer-Erdungsschiene enthalten sind, sodass Sie nicht daran denken müssen, separat zu bestellen.

    Nachhaltig

    Hervorragende UL-Energieeffizienz-Zertifizierung mit einzigartigem Kern- und Spulendesign unter Verwendung von nicht kornorientiertem Elektroband zur Senkung der Betriebskosten.

    Spezifikation
    • Technical characteristics

      • Connection: for 3-wire or 2-wire secondary

      • Voltages: (P) 240 x 480 (S) 120/240

      • Temp. Rise: 150 °C; 220 °C Insulation Class;

        IEC 60085 Class R

      • Frequency: 60 Hz

      • Ambient temperature: 40 °C

      • Standard single-phase tap arrangement

      • Painted, ANSI #61 gray NEMA 2 (IP20) enclosure

      • Type QL

      • Audible sound level: NEMA ST-20 Standard

      • Seismic Qualifications – CBC 2019 and IBC 2018; ASCE 7.05-2016

      • UL and cUL listed (XQNX, XQNX7:E323777) to UL 1561 and CSA C22.2 No. 47

      • Energy efficiency: DOE 2016 (10 CFR Part 431)

      • Energy efficiency: NRCan (CSA 802.2)

      • UL Energy Verification – for US and Canada (ZXPC: EV519886) (ZZED: EV23760)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersingle-phase-transformer
    • ProduktfamilieLow voltage
    • ProduktgruppeDry Type Transformers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Transformatoren
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameDistribution power transformers
    • UNSPSCCode39121001
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_27_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIsolation transformers
    • Klassifizierung26 22 13
    • Format2014TitelLow-Voltage Distribution Transformers
    • OmniClassNummer23-35 13 17 15 11
    • OmniClassTitelPower Dry Step Down Transformers
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit