Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Unterputz-Arbeitsplatzbox klappbar 6 Module
Spezifikation
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT2530_CEM_Niessen
  • ProduktfamilieCEM
  • ProduktgruppeElectrical connectivity and multimedia
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)154
  • Breite (mm)409
  • Tiefe (mm)62
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
  • IFCClassificationAuslass
  • ETIM-CodeEC002759
  • ETIM-NameDesk connecting unit
  • OmniClassNummer23-35 27 00
  • OmniClassTitelElectrical Terminals
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit