Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thomas & Betts: 665-AV2 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-AV2 Series Steel City ® Floor Boxes

Google-Übersetzung,
  • 2" KOs ermöglichen vorkonfektionierte AV-Kabel und Stecker direkt durch den Kabelkanal zu ziehen
  • Akzeptiert standardmäßige Abdeckungen und Geräteplatten der Serie 665 für Strom-, Sprach-, Daten- und audiovisuelle Anschlüsse
  • NEU! Rechteckige Adapter ermöglichen die Montage von Sprach-, Daten- und AV-Anschlüssen in einer standardmäßigen GFCI-Geräteplatte
  • NEU! Sprach-, Daten- und AV-Steckverbinder im Keystone-Stil erfüllen eine breite Palette von Niederspannungsanwendungen. Alle Anschlüsse sind für die bündige Montage in Bodentankanwendungen versenkt
  • NEU! Es sind Geräteplatten erhältlich, die Extron® MAAP-Platten aufnehmen, um alle A/V-Anforderungen zu erfüllen (Extron® MAAP-Platten sind bei einem autorisierten Extron-Händler erhältlich).
  • NEU! Metallabdeckungen sorgen für eine dauerhafte, ästhetische Installation, einschließlich branchenexklusiver Abdeckungen aus massivem Messing (nicht lackiert oder plattiert), Aluminium ebenfalls erhältlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-665-av2-series
  • ProduktfamilieUnderfloor Wireways
  • Produktgruppe665-AV2 SERIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit