Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thomas & Betts: 667 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 667 Series Steel City ® Floor Boxes

Google-Übersetzung,
  • Unterputz-Bodendose mit der größten Kapazität auf dem Markt
    – Vier „Doppelgruppen“ ermöglichen zwei Duplexsteckdosen pro Gruppe, also insgesamt acht Steckdosen pro Box
    – Jede Bande hat 40 cu. Zoll Kapazität
    – Kasteninnenraum hat 128 cu. Zoll Kapazität
  • Die Standardboxkonfiguration ist für bis zu acht Leistungs- und/oder Niederspannungsgeräte vorgesehen
    – Box-Design ermöglicht Durchführungsverkabelung für Strom- und Niederspannungsleiter
  • Flaches Design
    – 3" Gesamthöhe ist ideal für Renovierungen und Installationen im Obergeschoss
  • Vollständiges Sortiment an Low-Profile-Abdeckungen
    – Verwendet die gleiche Qualitätsabdeckung wie das AFM-8 Access Floor Module
    – Hochfestes Polycarbonat
    – Stahlverstärkt für zusätzliche Haltbarkeit
    – Zwei einziehbare Kabelausgänge
    – 64 Quadratzoll große Öffnung bietet einfachen Zugang zu den Geräteverkleidungen
    – 1/4" Aussparung für Teppich-/Flieseneinsatz
    – Erhältlich in Grau, Schwarz, Braun und Beige
  • Box wird mit (1) 3/4", (3) 1" und (1) 11/4" KOs pro Gruppe hergestellt
    – Dazu gehört ein 1"- und 11/4"-KO im Boden
  • Vollständige Ausstattung mit Gerätetafeln
    – Geräteblenden erhältlich mit einer oder zwei Duplex-Öffnungen, einer oder zwei GFI-Öffnungen, sechs Standard-„Keystone“ mit Omni 110-Blenden und -Blenden
  • Ausgestattet mit Nivellierfüßen und Sockelfüßen
    – Sockelfüße können angebracht werden, um eine Bewegung des Kastens während des Betonierens zu verhindern
    – Nivellierbeine bieten bis zu 11/2" Anpassung vor dem Gießen
  • Hergestellt aus vorverzinktem 14-Gauge-Stahl
    – Hochwertige Konstruktion bietet zusätzliche Haltbarkeit und Rostschutz
  • MopTite®-Abdeckungen erfüllen die UL-Scheuerwasser-Ausschlussanforderungen für Teppiche, Fliesen und Holz
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-667-series
  • ProduktfamilieUnderfloor Wireways
  • Produktgruppe667 SERIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit