Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thomas & Betts: 68S Series Steel City® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68S Series Steel City® Floor Boxes

Google-Übersetzung,
Beschreibung:
Flachbodengehäuse aus gestanztem Stahl, das einen bündigen Betrieb für Strom oder Kommunikation/Daten bietet und in Teppich- oder Fliesenanwendungen verwendet werden kann. Maximale Kapazität-47 cu.in.

Merkmale
  • Betondicht, voll einstellbar mit galvanisch verzinktem Gehäuse und Beschlägen.
  • Innen- und Außennivellierungsschrauben ermöglichen die Anpassung an den fertigen Boden.
  • Wird komplett mit Einwegkappe geliefert, um das Eindringen von Beton während des Gießens zu verhindern 1/2", 3/4" und 1" Vorprägungen – alle unteren Vorprägungen sind zugänglich.

Anwendung
  • Ideal für das moderne Büro mit Arbeitsplätzen, die über Strom-, Kommunikations- und Datenausstattung verfügen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-68s
  • ProduktfamilieUnderfloor Wireways
  • Produktgruppe68S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit