Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UK600 Consumer Unit Cabinet BL
ABB

UK600 Consumer Unit Cabinet BL

Google-Übersetzung,
Blendrahmen und Tür, passend für UK61.. Unterschrank, Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe: Alpinweiß, RAL 9016, der Tip-in-Verschluss besticht durch modernes Design und einfache Bedienung, ein Sicherheitsschloss ist als Zubehör erhältlich mehr Sicherheit, einfaches Entfernen des Blendrahmens und Tür bei flächenbündiger Einbauvariante
Spezifikation
  • Main features Only one type for hollow wall and brick wall Specific delivery sets for different project stages Faster and easier installation due to increased wiring space (200%) Convenient "click in" pull and fix hollow wall set Facilitated internal wiring with slide-in wire holders Quick terminals for faster installation Extensive portfolio of consumer units, media enclosures and combi enclosures Available as full featured enclosures or base types for customization Innovative horizontal and vertical coupling State-of-the-art media solutions Variety of design doors and frame designs for customization
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUK600-Consumer-Unit-Cabinet-BL
  • ProduktfamilieUK600 Consumer Unit
  • ProduktgruppeCabinet-BL
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical system installing
  • Klassifizierung05 45 16
  • Format2014TitelElectrical Metal Supports
  • OmniClassNummer23-17 19 11 21 15
  • OmniClassTitelDoor Electric Strike Locks
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit