Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniGear ZS1 DBB - 12/17,5/24kV - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 DBB - 12/17,5/24kV - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google-Übersetzung,

IEC luftisolierte Schaltanlage UniGear ZS1

Mittelspannungsschaltanlagen für die Primärverteilung bis 24 kV geeignet für Innenrauminstallationen

UniGear ZS1 ist die Hauptleitungsschaltanlage von ABB für die Primärverteilung bis zu 24 kV, 4 000 A, 63 kA.
Die Schaltanlagen werden weltweit hergestellt und aktuell sind über 400.000 Schalttafeln installiert.
UniGear ZS1 wird zur Verteilung elektrischer Energie in zahlreichen anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise auf Offshore-Plattformen, in Container- oder Kreuzfahrtschiffen, in Bergwerken sowie in Umspannwerken, Kraftwerken oder Chemieanlagen.
Die Paneele sind als Einzelsammelschienen-, Doppelsammelschienen-, Rücken-an-Rücken- oder Doppelebenenlösung erhältlich.

UniGear ZS1 ist auch in Doppelsammelschienenausführung bis 31,5 kA erhältlich. Jedes Feld besteht aus einer einzelnen Einheit, die mit einem Leistungsschalter oder Schütz und zwei Trennschaltern ausgestattet ist, einem für jede Sammelschiene, um eine Erweiterung an beiden Enden zu ermöglichen, ohne die Schaltanlage selbst außer Betrieb zu setzen. UniGear ZS1 – Doppelsammelschiene wird zur Verteilung von elektrischer Energie in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen wie Umspannwerken von Energieversorgern, Hauptumspannwerken und Schwerindustrie verwendet. In jedem Fall wird die Verwendung dieses Produkts dringend empfohlen, wenn eine Erhöhung der Betriebskontinuität erforderlich ist. Alle wichtigen Komponenten sind identisch mit denen der ein- und doppelstufigen Einheiten, sodass dieselben Service- und Wartungsverfahren gewährleistet sind.

Spezifikation
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunigearzs1-DBB-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieUniGear
  • ProduktgruppeAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit