Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Valve Drive ST - K1 1
ABB

Valve Drive ST - K1 1

Google-Übersetzung,

Der Antrieb ist ein Proportional-Ventilantrieb zur Ansteuerung von Heizungsventilen und wird auf Thermostatventilunterteilen montiert. Ventiladapter VA10, VA78 für herkömmliche Ventile werden mitgeliefert. Die Steuerung erfolgt über einen stetigen KNX-Raumthermostat. Die aktuelle Ventilstellung wird durch 5 LEDs angezeigt. Der Stellantrieb verfügt über zwei Binäreingänge für einen Präsenzkontakt und/oder Fensterkontakt und zur weiteren Signalanzeige. Mit integriertem Buskoppler.

Spezifikation
  • Product Net Width:50 mm
    Product Net Height:65 mm
    Product Net Depth / Length:82.5 mm
    Product Net Weight:0.18 kg
    Power Loss:0.35 W


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerValve-Drive-ST-K1-1
  • ProduktfamilieLight Controller Sensor Outside
  • ProduktgruppeLight Level Sensors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Klassifizierung23 01 00
  • Format2014TitelOperation and Maintenance of HVAC Systems
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit