Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZX0.2 - 36kV 2500A 31.5kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ZX0.2 - 36kV 2500A 31.5kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Google-Übersetzung,

Gasisolierte Schaltanlage ZX0.2 (IEC)

Kompakte Schaltanlage zur Optimierung von Umspannwerken

ZX0.2 ist Teil der erfolgreichen ZX-Familie gasisolierter Innenraumschaltanlagen von ABB für die primäre Verteilungsebene. Diese dreiphasig gekapselte, lichtbogenfeste Schaltanlage ist mit einem feststoffisolierten Sammelschienensystem ausgestattet. Es handelt sich um eine Einfeldkonstruktion.

Der Gastank schützt alle Hochspannungsteile im Inneren dauerhaft vor Umwelteinflüssen, sodass die Schaltanlage praktisch wartungsfrei ist.

Das Design mit ausschließlich Frontzugang ermöglicht eine platzsparende Wand- oder Rücken-an-Rücken-Montage. Dank seines sehr kompakten Designs können Sie das Layout Ihrer Unterstation optimieren und die Infrastrukturkosten senken.

Jetzt ist es an der Zeit, den Schritt in eine sicherere und nachhaltigere Zukunft zu wagen.

Als wegweisender Technologieführer der letzten 30 Jahre verfügen wir über die Erfahrung und das Wissen, um unsere Kunden auf die Industrie 4.0 vorzubereiten. PrimeGear™ ZX0 wurde für unsere Kunden entwickelt, reduziert die Auswirkungen auf die globale Erwärmung um 99,99 Prozent und unterstützt Kunden beim Einstieg in die Digitalisierung.

PrimeGear™ ZX0 ist mit isolierender Dry Air oder AirPlus™-Technologie erhältlich. Die Schaltanlage ist optional auch als Eco-Ready-Panel erhältlich, um maximale Flexibilität zu gewährleisten. So können Sie sie mit SF 6 kaufen, das Sie später problemlos mit AirPlus nachfüllen können.

Es ist zukunftsorientiert und bereit, die Digitalisierung Ihrer Betriebsabläufe zu unterstützen. Strom- und Spannungssensoren sowie Fernüberwachungs- und Diagnosefunktionen bieten Ihnen Einblicke auf Knopfdruck, ob vor Ort mit unserer On-Premise-Lösung oder anderswo mit unserer Cloud-basierten Lösung.

Alle Module werden im Werk stückgeprüft und mit Gas befüllt. Somit sind keine Gasarbeiten vor Ort notwendig.

Spezifikation
  • Product range

    • Rated voltage up to 36 kV
    • Rated normal current up to 2500 A
    • Rated short-time withstand current up to 31.5 kA

    Key benefits

    • Small footprint
    • Intuitive operator guidance
    • Reliable operation and high availability

    Key features

    • Arc-resistant design (AFL(R))
    • Single busbar
    • Front access
    • Vacuum circuit breaker type VD4X
    • Load break switches and fuse combinations available
    • Mechanical operator area
    • Outer cone cable termination system
    • Optional pressure relief to the outside of the switchgear room
    • Optional digital version available
    • Optional ENA certification available
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzx02-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieZX2
  • ProduktgruppeGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit