Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Google-Übersetzung,

    Die Trennwand ID1, mittig rahmenloses Einfachglas, bietet mit ihrem erstklassigen Design und ihren Licht- und Transparenzeffekten ein cleveres Konzept für die Büroraumplanung.

    Spezifikation
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerID1
    • ProduktfamilieInternal partitions
    • ProduktgruppeRemovable partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3300
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_10_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAssembling
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit