Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2

    Glass partition edge to edge double glazing ID2

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die rahmenlose Doppelglas-Trennwand ID2 zeichnet sich durch ein bemerkenswertes Design aus und ermöglicht hervorragende Lösungen für die Gestaltung von Büroumgebungen.

    Spezifikation
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 41 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerID2
    • ProduktfamilieInternal partitions
    • ProduktgruppeRemovable partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3300
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_10_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAssembling
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit