Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40

    Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40

    3.0 von 5 Sternen3.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Elegant und anpassungsfähig bietet der Partition®40 eine Funktionalität, die auf die Anforderungen von Architekturprojekten zugeschnitten ist.

    Spezifikation
    • Demountable aluminium partition, 77 mm thick, with joint-covers.

      Maximum height : 3200 mm (depending on elevations).

      Any configuration possible : full-height solid, full-height glazed, glazed

      above dado panel, glazed at door height, multi-transoms, etc.

      Solid sections : 2 standard or acoustic 13 mm plasterboards or 12 mm chipboards, vinyle-decorated, melaminated, laminated, or steel-faced.45 mm acoustic mineral wool.

      Glazed sections, single or double glass : clear float glass, laminated

      glass, toughened glass, from 5 to 12 mm.

      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 41 to 55 dB.

      - Glass wall : RW = from 34 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPartition-40
    • ProduktfamilieInternal partitions
    • ProduktgruppeRemovable partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3200
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_10_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAssembling
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit