Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set

    Aliro - 3-Function Shower Set

    Google-Übersetzung,

    Unser elegantes, barrierefreies 3-Funktions-Handbrauseset von Aliro umfasst eine Handbrause, einen Brauseschlauch und ein BP mit einem internen Doppelrückschlagventil. Das Handbrauseset verfügt über einen leichten Handbrausekopf mit Easy-Twist-Funktion, der für einen präzisen und gleichmäßigen Wasserfluss sorgt.

    Spezifikation
    • COUNTRY   SKU        COLOUR
      AU 15624 Brushed Brass
      AU 15625 Brushed Copper
      AU 15626 Brushed Gunmetal
      AU 15627 Stainless Steel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAliro-3-Function-Shower-Set
    • ProduktfamilieShower Sets
    • ProduktgruppeAliro
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)991
    • Breite (mm)135
    • Tiefe (mm)107
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit