Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set

    Sola Outdoor Shower Set

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Sola Outdoor-Duschset ist die perfekte Ergänzung für den Außenbereich Ihres Zuhauses und ermöglicht es Ihnen, nach einem Sprung in den Pool oder Whirlpool den Komfort einer Dusche im Freien zu erleben. Darüber hinaus bietet es den Komfort einer zusätzlichen Duschmöglichkeit zur einfachen Reinigung von Kindern und Haustieren.

    Das Sola-Außenduschset umfasst einen progressiven Umlenkmischer, mit dem Sie durch einfaches Drehen des Knopfes problemlos zwischen Regenkopf- und Handbrausefunktion wechseln können. Die fortschrittliche Kartuschentechnologie ermöglicht dem Benutzer eine einfache Bedienung mit präziser Temperaturregelung durch Drehen des Drehknopfs.

    Seine ansprechende Ästhetik und hervorragende Funktionalität machen das Sola-Außenduschset zu einem wertvollen Gut für jedes Zuhause, während die Konstruktion aus Edelstahl 316 seine Haltbarkeit im Außenbereich unterstreicht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-outdoor-shower-set
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2300
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)19.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures